Agila twin
2975UAK050P40
Основні атрибути
Застосування | Меблі, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
---|---|
Назва продукту | Agila twin |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 70 KG |
Статична вантажопідйомність | 140 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
Загальна висота | 69 mm |
Загальна ширина | 57 mm |
Загальна вага | 0,36 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, середній |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 25 mm |
Радіус повороту | 77 mm |
Поворотне з’єднання | 155 mm |
Діаметр ковпачка | 53 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7015) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 20 mm |
Ширина колеса | 20 mm |
Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 60 mm |
Ширина пластини | 60 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
Діаметр отвору пластини | 6,3 mm |