Agila light
1470PAO050P40
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Діаметр ковпачка | 41 mm |
---|---|
Зміщення | 25 mm |
Колір | Пасивований блакитним |
Матеріал | Сталевий лист, підсвітка |
Поворотне з’єднання | 100 mm |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Радіус повороту | 50 mm |
Форма кронштейну | Широка |
Ширина | 44 mm |
Колесо
Діаметр | 50 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 50 mm |
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Протектор | М'який Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Твердість протектора (A) | 91 Прибережний А |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Ширина колеса | 19 mm |
Ширина протектора | 19 mm |
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
---|---|
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Довжина пластини | 60 mm |
Діаметр отвору пластини | 6,3 mm |
Тип кріплення | Квадратний планшет |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 48 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 38 mm |
Ширина пластини | 60 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,18 KG |
Загальна висота | 70 mm |
Загальна ширина | 44 mm |
Назва продукту | Agila light |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |