Agila light
1470PAO050P30-11
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, підсвітка |
---|---|
Форма кронштейну | Широка |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Колір | Пасивований блакитним |
Зміщення | 25 mm |
Радіус повороту | 50 mm |
Поворотне з’єднання | 100 mm |
Діаметр ковпачка | 41 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр | 50 mm |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 19 mm |
Ширина колеса | 19 mm |
Твердість протектора (A) | 91 Прибережний А |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Отвір під болт |
---|---|
Діаметр отвору під болт | 11 mm |
Основні атрибути
Застосування | Меблі |
---|---|
Назва продукту | Agila light |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна висота | 70 mm |
Загальна ширина | 44 mm |
Ширина | 44 mm |
Загальна вага | 0,16 KG |