Accessory
S73-10x78 / 10
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Довжина стрижня | 78 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень з різьбою з круглою шиєю, верхньою частиною, закручуваною |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,05 KG |
Загальна висота | 9 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Тип продукту | Аксесуар |