Accessory
S70-10x10 / 10
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Довжина стрижня | 10 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,03 KG |
Загальна висота | 6 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Тип продукту | Аксесуар |