Accessory
S10-7x25 / 8
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Кронштейн
Діаметр різьби | 25 mm |
---|
Встановлення
Довжина стрижня | 51 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень з різьбою, для профілів згідно з DIN 1998 |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,02 KG |
Загальна висота | 8 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Аксесуар |