Accessory
R10-8x28 / 8
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
Кронштейн
Діаметр хомута | 13 mm |
---|
Встановлення
Діаметр стрижня | 8 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень з різьбою |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,02 KG |
Загальна висота | 3,5 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Аксесуар |