Accessory
P41-65x65 / 10
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 47 mm |
---|---|
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 42 mm |
Довжина пластини | 65 mm |
Діаметр отвору пластини | 6 mm |
Тип кріплення | Квадратний планшет |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 47 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 42 mm |
Ширина пластини | 65 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,12 KG |
Загальна висота | 12 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Тип продукту | Аксесуар |