Accessory
P41-42x42 / 10
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
---|---|
Довжина пластини | 42 mm |
Діаметр отвору пластини | 5 mm |
Тип кріплення | Квадратний планшет |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
Ширина пластини | 42 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 60 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,06 KG |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 120 KG |
Тип продукту | Аксесуар |