Accessory
P41-38x38/8 blue
Основні атрибути
Назва продукту | Accessory |
---|---|
Тип продукту | Аксесуар |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Загальна висота | 10 mm |
Загальна вага | 0,04 KG |
Ефективність
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 38 mm |
Ширина пластини | 38 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 27 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 27 mm |
Діаметр отвору пластини | 5 mm |