Accessory
P10-40x25 / 8
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Довжина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
---|---|
Довжина пластини | 40 mm |
Діаметр отвору пластини | 4 mm |
Тип кріплення | Стрижень з U-подібним планшетом |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 32 mm |
Ширина пластини | 25 mm |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,03 KG |
Загальна висота | 8 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Тип продукту | Аксесуар |