Accessory
B20-7x36 / 8
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Діаметр стрижня | 7 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень без кільця для утримання з кільцем |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 30 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,02 KG |
Загальна висота | 4 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 60 KG |
Тип продукту | Аксесуар |