Accessory
B10-11x20 / 10
Ефективність
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
---|
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Діаметр стрижня | 11 mm |
---|---|
Тип кріплення | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 60 KG |
---|---|
Загальна вага | 0,04 KG |
Загальна висота | 4,5 mm |
Назва продукту | Accessory |
Статична вантажопідйомність | 120 KG |
Тип продукту | Аксесуар |