5920UOI065B10-11x20 DOM27
5920UOI065B10-11x20 DOM27
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Діаметр ковпачка | 27 mm |
---|---|
Зміщення | 25 mm |
Колір | Графітовий чорний (RAL9011) |
Матеріал | Поліамід |
Поворотне з’єднання | 106 mm |
Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
Радіус повороту | 53 mm |
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Ширина | 43 mm |
Колесо
Діаметр | 65 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 65 mm |
Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
Колір протектору | Графітовий чорний (RAL9011) |
Матеріал корпуса | Поліамід |
Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
Назва колеса 0 (ERP) | Duratech |
Протектор | Жорсткий Протектор |
Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Ширина колеса | 8 mm |
Ширина протектора | 8 mm |
Встановлення
Довжина стрижня | 20 mm |
---|---|
Діаметр стрижня | 11 mm |
Тип кріплення | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 50 KG |
---|---|
Діапазон температур (максимальний) | 60°C |
Діапазон температур (мінімальний) | -20°C |
Загальна вага | 0,12 KG |
Загальна висота | 68 mm |
Загальна ширина | 43 mm |
Назва продукту | Linea light, Stylea |
Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
Статична вантажопідйомність | 100 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |