3944UAP150R36-32S30
3944UAP150R36-32S30
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Стирання | Дуже хороша стійкість до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Зміщення | 45 mm |
Радіус повороту | 124,5 mm |
Поворотне з’єднання | 249 mm |
Діаметр ковпачка | 70 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр | 150 mm |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина протектора | 15 mm |
Назва колеса 0 (ERP) | Maxtech |
Ширина колеса | 15 mm |
Твердість протектора (A) | 91 Прибережний А |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Довжина болта | 51 mm |
Положення різьби болта | 7 mm |
Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |
Основні атрибути
Застосування | Медичні ліжка та Ноші |
---|---|
Назва продукту | Integral twin, Integral twin torsion |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 250 KG |
Статична вантажопідйомність | 750 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -25°C |
Діапазон температур (максимальний) | -25°C |
Загальна висота | 193 mm |
Загальна ширина | 74 mm |
Ширина | 74 mm |
Загальна вага | 2,23 KG |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |