3940UAP150R05-32
3940UAP150R05-32
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Матеріал | Сталевий лист, важкий |
---|---|
Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Зміщення | 45 mm |
Радіус повороту | 120 mm |
Поворотне з’єднання | 240 mm |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліамід |
---|---|
Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр | 150 mm |
Діаметр колеса | 150 mm |
Ширина протектора | 15 mm |
Назва колеса 0 (ERP) | Maxtech |
Твердість протектора (D) | 40 Прибережна D |
Встановлення
Тип кріплення | Тверда Стрижень |
---|---|
Діаметр болта | 32 mm |
Довжина болта | 45 mm |
Основні атрибути
Застосування | Медичні ліжка та Ноші |
---|---|
Назва продукту | Integral twin, Integral twin torsion |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
Стандартний | схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 250 KG |
Статична вантажопідйомність | 750 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -30°C |
Діапазон температур (максимальний) | 80°C |
Загальна висота | 193 mm |
Загальна ширина | 74,5 mm |
Ширина | 74,5 mm |
Сертифікація | Протестовано та відстежується T∙V Sı1⁄4d |