2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
Ефективність
Продуктивність обертання | Добре працює |
---|---|
Стирання | Добре стійкі до Стирання |
Стійкість до корозії | Стійкість до корозії |
Шум руху | Добре рухаючись шумом |
Продуктивність рулону | |
---|---|
Шум руху | |
Подразнення | |
Стійкість до корозії |
Кронштейн
Зміщення | 45 mm |
---|---|
Матеріал | Сталевий лист, середній |
Поворотне з’єднання | 240 mm |
Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
Радіус повороту | 120 mm |
Форма кронштейну | Широка |
Колесо
Діаметр | 150 mm |
---|---|
Діаметр колеса | 150 mm |
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
Назва колеса 0 (ERP) | Puretech |
Протектор | М'який Протектор |
Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
Твердість протектора (A) | 75 Прибережна А |
Ширина протектора | 32 mm |
Встановлення
Діаметр отвору під болт | 11 mm |
---|---|
Тип кріплення | Отвір під болт |
Основні атрибути
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
---|---|
Діапазон температур (максимальний) | 60°C |
Діапазон температур (мінімальний) | -20°C |
Загальна вага | 0,83 KG |
Загальна висота | 185 mm |
Назва продукту | Agila |
Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Тип продукту | Поворотний Колісна опора |