Alpha
3472PXU160P63
Osnovni atributi
Applications | Automobil, E-drive optima, Medicinske institucije, Oprema za mašine i radionice, Rešenja za skladištenje, Trgovina, Ugostiteljstvo, Urbana mobilnost, Vazduhoplovstvo, industrijski potrosac, logistika |
---|---|
Product name | Alpha |
Product type | Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka |
Standard | EN12532 - transportna oprema |
Load capacity at 3 km/h | 135 KG |
Load capacity at 4 km/h | 135 KG |
Load capacity Static | 270 KG |
Temperature range (Minimum) | -20 °C |
Temperature range (Maximum) | 60 °C |
Overall height | 200 mm |
Overall weight | 2,33 KG |
Performanse
Roll performance | |
---|---|
Movement noise | |
Attrition | |
Corrosion resistance |
kuciste
Material | Čelični list, težak |
---|---|
Fork shape | siroko |
Swivel bearing | Dve lopte |
Offset | 55 mm |
Swivel radius | 135 mm |
Swivel Interference | 270 mm |
Tocak
Body material | polipropilen |
---|---|
Tread material | Poliuretan, biosorcirani, liveno, električni provodljivi |
Bearing | klizni lezaj sa sintetičkom caura cevi |
Wheel diameter | 160 mm |
Tread width | 40 mm |
Hardness of tread (A) | 85 Šora A |
Prilagođavanje
Fitting type | Pravougaona ploča |
---|---|
Plate length | 137 mm |
Plate width | 105 mm |
Plate hole length (Maximum) | 105 mm |
Plate hole width (Minimum) | 75 mm |
Plate hole width (Maximum) | 80 mm |
Plate hole diameter | 11 mm |