Agila
2477DIK075R47-32-35
Osnovni atributi
Applications | Medicinske institucije, Profesionalna kolica za ciscenje, Ugostiteljstvo, industrijski potrosac, namestaj, namestaj |
---|---|
Product name | Agila |
Product type | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
Load capacity at 3 km/h | 55 KG |
Load capacity Static | 110 KG |
Temperature range (Minimum) | -10 °C |
Temperature range (Maximum) | 40 °C |
Overall height | 103 mm |
Overall weight | 0,61 KG |
Performanse
Roll performance | |
---|---|
Movement noise | |
Attrition | |
Corrosion resistance |
kuciste
Material | Čelični list, srednji |
---|---|
Fork shape | siroko |
Swivel bearing | Dve lopte |
Offset | 24 mm |
Swivel radius | 80 mm |
Swivel Interference | 160 mm |
Tocak
Body material | Čelik lista |
---|---|
Tread material | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
Bearing | konusi lezaj |
Wheel diameter | 75 mm |
Tread width | 25 mm |
Hardness of tread (A) | 80 Šešelj A |
Prilagođavanje
Fitting type | Sintetički proširivač, kvadrat |
---|---|
Expander fitting (Minimum) | 32 mm |
Expander fitting (Maximum) | 35 mm |