1430POI025P60-35x30
1430POI025P60-35x30
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Исчезновение | Истирание, Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 24,5 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, легкий |
Радиус поворота | 21,5 mm |
Цвет | Пассивированный голубым, Пассивированный голубым |
Ширина | 24 mm |
офсет (смещение) | 9 mm |
поворотное соединение | 43 mm |
повортный узел | Одна гонка мячей |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 25 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 25 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Basetech |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011), Черный графит (RAL9011) |
Ширина колесо | 12 mm |
Ширина протектор | 12 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 4,2 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 23 mm, 28 mm |
Длина пластины | 35 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 23 mm, 28 mm |
Ширина пластины | 30 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Compacta |
Общая ширина | 24 mm |
Общий вес | 0,03 KG |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 20 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 10 KG |
общая высота | 36 mm |