Zeta stainless
8671TOO125P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 96 mm |
---|---|
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
Радиус поворота | 120 mm |
Ширина | 96 mm |
офсет (смещение) | 55 mm |
поворотное соединение | 240 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая, Усиленный |
Колесо
Диаметр | 125 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 125 mm |
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Ширина колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 74 mm |
Длина пластины | 137 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 74 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Zeta stainless |
---|---|
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 2,74 KG |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
грузоподъемность, статическая | 1400 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 700 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 560 KG |
общая высота | 164 mm |