Supratech
PJO075x25-Ø8
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
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
диаметр отверстия ось | 8 mm |
Длина хаб | 26,5 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Supratech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |
грузоподъемность, статическая | 150 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,06 KG |