Stora
2370DIK125P30-13
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Узкий |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 38 mm |
Радиус поворота | 100,5 mm |
поворотное соединение | 201 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 13 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Stora |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
общая высота | 155 mm |
Общий вес | 1,01 KG |