Socket
R40-22x22 / 11
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
---|
Кронштейн
Диаметр хомута | 24,5 mm |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Синтетический разъем, квадратный |
---|---|
Диаметр болт | 22 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Socket |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
общая высота | 36 mm |
Общий вес | 0,01 KG |