Maxtech
XSC100x32-Ø8
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
Материал корпуса | Полиамид, электропроводящий |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 8,3 mm |
Длина хаб | 36,5 mm |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Основные атрибуты
Название продукта | Maxtech |
---|---|
Специальные функции | Нержавеющая сталь, Электропроводящий |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,24 KG |