Kappa

9682TOO200P63

EAN:
4031582316018
Номер продукта:
00830637
Вы еще не нашли нужный продукт, у вас есть особые требования или вы заинтересованы в индивидуальных решениях? Свяжитесь с нами.

Цена по запросу

Количество

Crossselling

Crossselling

Kappa

9680TOO200P63

Поворотный ролик, кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный поворотный узел с двойным шарикоподшипником, части поворотного узла скреплены болтом с застопоренной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту , крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения
Kappa

9688TOO200P63

Неповоротный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения
Kappa

9681TOO200P63

Поворотный ролик с фиксатором направления , кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный поворотный узел с двойным шарикоподшипником, части поворотного узла скреплены болтом с застопоренной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту , крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Accessories

Accessories

Duratech

TOO200x50-Ø25

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения
Accessory

Foot Protection Ø200

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ranges, as fixed, swivel or locking castor models.