Kappa load

9651TOP250P63

EAN:
4031582314687
Номер продукта:
00830363
Вы еще не нашли нужный продукт, у вас есть особые требования или вы заинтересованы в индивидуальных решениях? Свяжитесь с нами.

Цена по запросу

Количество

Crossselling

Crossselling

Kappa load

9650TOP250P63

Поворотный ролик, кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный подшипник поворотного узла с сдвоенным подшипником и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник
Kappa load

9652TOP250P63

Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный подшипник поворотного узла с сдвоенным подшипником и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

Accessories

Accessories

Duratech

TOP250x50-Ø25

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник
Accessory

Directional lock 9651/9681

 
Accessory

Foot Protection Ø250

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ranges, as fixed, swivel or locking castor models.