Duratech
TOP160x50-Ø20
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
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 20 mm |
Длина хаб | 60 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Тип подшипника | 6204 |
Основные атрибуты
Название продукта | Duratech |
---|---|
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 850 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 1020 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 850 KG |
грузоподъемность, статическая | 1700 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 1,14 KG |