Compacta
1430PVH065P60-75x60
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Одна гонка мячей |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 57,5 mm |
поворотное соединение | 115 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 65 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 75 mm |
Ширина пластины | 60 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 55 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 40 mm |
Диаметр отверстия пластины | 7 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 85 mm |
Общий вес | 0,14 KG |