Compacta
1430PVH050P60-67x48
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
---|---|
Шум движения | Хороший шум при движении |
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Одна гонка мячей |
офсет (смещение) | 16 mm |
Радиус поворота | 41 mm |
поворотное соединение | 82 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр | 50 mm |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 21 mm |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 67 mm |
Ширина пластины | 48 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 55 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 30 mm |
Диаметр отверстия пластины | 6 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 65 mm |
Общий вес | 0,14 KG |