Basetech
POO075x25-Ø8
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 50 KG |
грузоподъемность, статическая | 100 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,05 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
диаметр отверстия ось | 8 mm |
Длина хаб | 26,5 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |