Alpha
3470PVO080P30-13
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
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 40 mm |
Радиус поворота | 80 mm |
поворотное соединение | 160 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 80 mm |
Ширина протектор | 35 mm |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 13 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность, статическая | 140 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 108 mm |
Общий вес | 0,74 KG |