Alpha stainless
8477UOO100P30-13
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки |
Специальные функции | Нержавеющая сталь |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 128 mm |
Общая ширина | 75 mm |
Общий вес | 0,77 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 121 mm |
поворотное соединение | 242 mm |
Диаметр купола | 75 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 36 mm |
Ширина колесо | 36 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 13 mm |