Agila
2477PJP125P50
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Мебель для медицинского обслуживания, Медицинские учреждения, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 160 mm |
Общая ширина | 60 mm |
Общий вес | 0,87 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 131 mm |
поворотное соединение | 262 mm |
Диаметр купола | 60 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 83 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 77 mm |
Ширина пластины | 67 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |