Agila
2470DIK075R47-32-35
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Мебель для медицинского обслуживания, Медицинские учреждения, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 55 KG |
грузоподъемность, статическая | 110 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 103 mm |
Общий вес | 0,52 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 24 mm |
Радиус поворота | 61,5 mm |
поворотное соединение | 123 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Синтетический расширитель, квадратный |
---|---|
распорный фитинг (минимум) | 32 mm |
распорный фитинг (максимум) | 35 mm |