Agila light
1475POO050P30-11
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Исчезновение | Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
Радиус поворота | 64 mm |
офсет (смещение) | 25 mm |
поворотное соединение | 128 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 50 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 50 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Ширина протектор | 18 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Общий вес | 0,1 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 70 mm |