Accessory
compl. fitting R07/27-30 assembled
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | 0 °C |
Общий вес | 0,14 KG |
Фитинг
распорный фитинг (минимум) | 27 mm |
---|---|
распорный фитинг (максимум) | 30 mm |