Accessory
compl. fitting R07/24-27 assembled
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | 0 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 0 °C |
Общий вес | 0,13 KG |
Фитинг
распорный фитинг (минимум) | 24 mm |
---|---|
распорный фитинг (максимум) | 27 mm |