Accessory
R10-8x20 / 8
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Кронштейн
Диаметр хомута | 13 mm |
---|
Фитинг
Диаметр стержень | 8 mm |
---|---|
Тип фитинга | Стержень с резьбой |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,02 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 3,5 mm |