Accessory
Foot Protection Ø250
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Кронштейн
Расстояние до пола | 20 mm |
---|---|
Подходящий диаметр колесо | 250 |