Accessory
Foot Protection Ø200
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,75 KG |
Производительность
Исчезновение | |
---|---|
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Расстояние до пола | 20 mm |
---|---|
Подходящий диаметр колесо | 200 |