ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Безусловная безопасность для персонала - и оптимальная защита для товаров

Транспортировка стеклянных грузов требует особой осторожности. Особенно, когда нагрузка имеет размер небольшого автобуса.


Все это требует наличия транспортных тележек, обладавших выдающейся маневренность и гарантирующих сохранение здоровья их операторов. Для известного производителя и переработчика стекла INTERPANE мы разработали систему защиты стопы, обеспечивающую самый высокий уровень безопасности труда при бесперебойной транспортировке стеклянных панелей.

Стартовая точка

Торговый центр The One World Trade Center в Нью-Йорке, The Marq в Сингапуре One One One Eagle Street в самом центре Брисбена, Австралия, объединяет одна общая черта: их фасады выполнены из стеклянных панелей группы INTERPANE. Компания является дочерней компанией AGC Glass Europe, которая в свою очередь принадлежит японской группе Asahi Glass Co. Ltd. В компании по всему миру работает 50 000 человек.

Ассортимент продукции INTERPANE включает в себя плоские стекла, стекла с низким содержанием железа, высококачественные теплоизоляционные стекла, звукоизолирующие и солнцезащитные изолирующие стекла, безопасные стекла, остекление для задач архитектурного дизайна, продукцию для солнечных панелей.

Компания поставляет стеклянные элементы для региональных и международных масштабных строительных проектов, а также для местного оконного рынка. Они также являются одним из немногих в мире производителей стекол с покрытиями с размерами до 18 метров в длину, 3,21 метра в высоту и толщиной панелей до 20 миллиметров.

Защита ног - новый вызов

INTERPANE придает большое значение охране здоровья и безопасности при производстве и очистке своих изделий из стекла. Компания объявила об активной стратегии нулевой терпимости к несчастным случаям. Этой стратегией производитель стекла преследует цель предотвращения несчастных случаев на производстве, защиты здоровья своих сотрудников в долгосрочной перспективе и повышения осведомленности о рисках. Все процессы планируются и оптимизируются соответствующим образом, проводятся регулярные оценки рисков и детально анализируются все аварии.

Все это применимо в равной степени и к транспортировке стеклянных панелей, некоторые из которых достигают 20 квадратных метров. Для обеспечения безопасной транспортировки в процессе производства сырое стекло разрезается по размеру в соответствии с требованиями заказчика и загружается на транспортные тележки. В зависимости от заказа, панели могут составлять до семи с половиной метров в длину и около трех метров в высоту. Не говоря уже о том, что их общий вес может доходить до 2,5 тонн.

Все это представляет большую проблему с точки зрения безопасности эксплуатации. Если тяжело загруженные транспортные тележки движутся слишком быстро или натыкаются на препятствия или неровности, они могут бить по лодыжкам сотрудникам или даже перерезать их сотрудникам. Для предотвращения травмирования INTERPANE до сих пор использовала две различные системы защиты ног, ни одна из которых не отвечала строгим требованиям безопасности или не справлялась со совей функцией на практике: жесткая система оказалась пригодной для перевозки по ровным полам, но как только тележка попадала на неровное грунтовое покрытие, защита ног начинала цепляться о землю. В результате следовала резкая остановка или даже опрокидывание транспортных тележек.

Гибкая защита также представляла собой определенный риск. Ее могло затащить под колеса, что привело бы к блокировке роликов. Таким образом, обе модели представляли сбой опасность для сотрудников и для перевозимых товаров.

Наше умное решение по повышению мобильности

Чтобы уменьшить весьма реальную опасность, мы быстро отреагировали, предоставив надежную металлическую опору для ног, которая также значительно улучшила управление с тележками. Мы также одновременно приступили к разработке совершенно новой системы защиты ног, с тем чтобы установить новые стандарты безопасности и мобильности для производства и сборки стекла.

Наша цель состояла в обеспечении максимальной комфортности движения по неровным поверхностям и другим препятствиям, а также максимальной устойчивости для предотвращения любых контактом между ногой оператора и колесом. С этой целью мы разработали конструкцию из идеального сочетания жестких стальных элементов и гибкого натурального каучука. Для обеспечения оптимальной защиты служащих, перед и за колесами тележек были установлены гибкие фартуки из резины с жесткостью 80 по Шору. Фартуки или брызговики были выполнены так, чтобы они проскальзывали внутрь в направлении колеса при малейшем контакте с ногой оператора. Это не давало ролику проехать по ноге оператора и сломать ее

Второе приспособление для обеспечения безопасности было основано на установке по бокам колеса жестких защитных рельсов. Это гарантировало, что нога будет всегда безопасным образом ориентирована относительно колеса. Благодаря этим двум элементам ноги операторов всегда были хорошо защищены подо всеми мыслимыми углами контакта с колесом. При этом все неровности пола преодолевались с легкостью, а ценные стеклянные элементы можно было перевозить безопасным образом.

Предложенное нами решение удовлетворило компанию полностью и было рекомендовано отделом безопасности Группы INTERPANE к внедрению на всех заводах группы.

"С помощью решения TENTE мы повысили как безопасность труда, так и защиту нашей продукции."

Tobias Rüther, Координатор по корпоративной безопасности группы компаний INTERPANE

Your Image Description

Идеально адаптированная защита

Новая защита для ног выпускается для колес четырех размеров от 125 до 250 миллиметров, а также обеспечивает быструю и беспроблемную установку.

В процессе разработки мы учли температурные условия, которые играют определенную роль в производстве и сборке стеклянных элементов, а также практически во всех других областях промышленного производства.

Поэтому наше решение в области обеспечения мобильности подходит для использования при температурах от минус 40 градусов Цельсия и до 80 градусов Цельсия.

Связанные решения и компетенции