Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Supratech |
---|---|
Приложения | Питание, Покупательские тележки, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,16 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 34,9 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |