Socket
R21-13x26 / 8
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
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Кронштейн
Диаметр хомута | 20 mm |
---|
Фитинг
Диаметр болт | 13 mm |
---|---|
Длина болт | 26 mm |
Тип фитинга | Гнезда для литья под цинк |
Основные атрибуты
Название продукта | Socket |
---|---|
Общий вес | 0,01 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
общая высота | 2 mm |