Socket
R20-16x27 / 7
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Кронштейн
Диаметр хомута | 20 mm |
---|
Фитинг
Диаметр болт | 16 mm |
---|---|
Длина болт | 27 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Socket |
---|---|
Общий вес | 0 KG |
грузоподъемность, статическая | 60 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 30 KG |
общая высота | 5,5 mm |