S70-10x50 / 10
S70-10x50 / 10
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
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Фитинг
Длина стержень | 50 mm |
---|---|
Тип фитинга | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,05 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
общая высота | 6 mm |