Puretech
DIR125x37-Ø12
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
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 37 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 44,4 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,57 KG |