Omikron
9258STP250P65
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron |
---|---|
Приложения | Аэронавтика, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 2640 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2640 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 2200 KG |
грузоподъемность, статическая | 5280 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 325 mm |
Общая ширина | 182 mm |
Общий вес | 26,39 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Прямой |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
Диаметр купола | 160 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь, тяжелая |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 250 mm |
Ширина протектор | 100 mm |
Ширина колесо | 100 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 200 mm |
Ширина пластины | 160 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 160 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |