Omikron
9250FTP250P65
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
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Прямой |
повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
офсет (смещение) | 75 mm |
Радиус поворота | 201 mm |
поворотное соединение | 402 mm |
Диаметр купола | 160 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 250 mm |
Ширина протектор | 100 mm |
Ширина колесо | 100 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 200 mm |
Ширина пластины | 160 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 160 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 2640 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2640 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 2200 KG |
грузоподъемность, статическая | 5280 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 325 mm |
Общая ширина | 182 mm |
Общий вес | 30,36 KG |