Integral twin
2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Integral twin |
---|---|
Приложения | Медицинские кровати и Носилки, Медицинские учреждения |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 450 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 175 mm |
Общая ширина | 75 mm |
Общий вес | 1,42 KG |
Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет | Серый белый (RAL9002), Серый белый (RAL9002) |
офсет (смещение) | 45 mm |
Радиус поворота | 124 mm |
поворотное соединение | 248 mm |
Диаметр купола | 70 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серый белый (RAL9002) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 15 mm |
Ширина колесо | 15 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней |
---|---|
Диаметр болт | 28 mm |
Длина болт | 96 mm |
Положение резьбы болт | 19 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 4 |